arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SINO-R CAT 50 Ø1 1/4 Illustration similar

SINO-R CAT 50 Ø1 1/4"x90

Expansion toolholder

ID 209636

SINO-R CAT 50 Ø1 1/4"x90, Toolholders
  • Expansion toolholder
  • Series: SINO-R
  • Toolholder interface: CAT 50
  • Clamping diameter: 1 1/4"
  • Projecting length: 90 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
  • Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 850 Nm
Tecnologia Expansion toolholder
Série SINO-R
Interface do porta-ferramentas CAT 50
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 1 1/4"
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 70.95
G M10x1
Min. torque [Nm] 850.0
Peso [kg] 3.9
Com vedação do fluido de refrigeração yes
Comprimentos padrão yes

Versão
Ideal para fresamento pesado

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido no furo de fixação

Grau de balanceamento
G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta