TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø6x50
다각형 툴홀더
ID 225884
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø6x50, 툴홀더
- 다각형 툴홀더
- 시리즈: TRIBOS-RM
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 32
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 50 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 10 Nm
Technical details
| Technology | Polygonal toolholders |
|---|---|
| Series | TRIBOS-RM |
| Toolholder interface | HSK-A 32 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. torque [Nm] | 10.0 |
| Weight [kg] | 0.25 |
| Standard length | yes |
Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar