arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL CF SK 40 Ø10x50 Illustration similar

WEL CF SK 40 Ø10x50

WELDON end mill holders

ID 263572

WEL CF SK 40 Ø10x50, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: SK 40
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 50 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw and two M3 screws for closing the Cool Flow option (if required)
Technology WELDON end mill holders
Series WELDON
Toolholder interface SK 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Clamping diameter D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 41.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 30.9
G1 M10
Weight [kg] 0.98
Cool Flow variant yes
Standard length yes

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube und zwei M3-Schrauben zum Verschließen der Cool-Flow-Option (bei Bedarf)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich