WEL SK 50 Ø20x100
WELDON end mill holders
ID 263593
WEL SK 50 Ø20x100, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: SK 50
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WELDON |
| ツールバーインターフェース | SK 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D6 [mm] | 39.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M16 |
| 重量 [kg] | 3.87 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。