arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM SK 40 Ø27x55 Illustration similar

KOM SK 40 Ø27x55

Combination shell and end mill adapters

Ident.-Nr. 263624

KOM SK 40 Ø27x55, Toolholders
  • Combination shell and end mill adapters
  • Series: Combination shell and end mill adapters
  • Toolholder interface: SK 40
  • Clamping diameter: 27 mm
  • Thread in clamping diameter: M12
  • Projecting length: 55 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt, drive ring, and feather key
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 27 mm
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 48.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.9
L11 [mm] 33.0
L12 [mm] 21.0
Gewicht [kg] 1.44
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich