PVB 50-32
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 422392
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- PVB 50 浮动导磁块
- 带通孔和 M8 螺钉。
- 技术: 方形磁极
- 补偿行程 5 mm。
- 尺寸: 47,5 x 45 x 32 mm
- 补偿行程: 5 mm
- 对于磁极尺寸: 50 x 50 mm
Technical details
| Length [mm] | 47.5 |
|---|---|
| Width [mm] | 45.0 |
| Height [mm] | 32.0 |
| Min. height [mm] | 29.5 |
| Max. height [mm] | 34.5 |
| Compensation stroke [mm] | 5.0 |
Scope of delivery
Pole extension, fastening screw