arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø20x100 Illustration similar

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø20x100

Hydraulic expansion toolholder

Ident.-Nr. 1318351

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø20x100, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 330 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Slim 4ax
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 55.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 330.0
Gewicht [kg] 1.2
Cool Flow Variante ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Zielgerichtete Kühlung über vier im 90°-Abstand am Spanndurchmesser angebrachte Kühlmittelkanäle

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich