MES3 150-1
Module Height Extensions
ID 1337141
Module height extension standard
Product features:
Product features:
- Top of one-way clamping module NSE3 138-V1
- Bottom one-way clamping pin SPx 40 with indexing pin IXB V1
- Turbo function
- Anti-rotation protection module two-way 90°
- Dimensions: Ø190 x 150 mm
- Pull-down force: 8 kN
- Pull-down force with turbo: 28 kN
- Unlocking pressure: 6 bar
- Weight: 17.9 kg
Technical details
| Durchmesser [mm] | 190.0 |
|---|---|
| Höhe H [mm] | 150.0 |
| Einzugskraft [kN] | 8.0 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 28.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 17.9 |
Lieferumfang
Modulerhöhung, Spannbolzen für Modulerhöhung, Indexierbolzen Modulerhöhung, Verschlussnippel, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen für Palette, ohne Indexierbolzen für Palette