arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5 Illustrazione simile

TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5

Portautensili poligonali

ID 1356634

TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Attacco portautensile: ER 25
  • Diametro di serraggio: 2 mm
  • Lunghezza di proiezione: 33 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
  • Coppia min.: 1 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 ER 25
刀柄标准 ISO 15488-A
夹持直径 D1 2 mm
ER 夹持尺寸 ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 1.0
重量 [kg] 0.25
兼容所有常规 ER 夹持螺母
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
深度限位器可作为配件提供

锥设计
ER 锥,符合表格 A DIN-6388
经请求,提供附加 ER 锥型式

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计