ER 25 CAT 50x4"
ER collet chucks
ID 1389162
ER 25 CAT 50x4", Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: CAT 50
- Projecting length: 101.6 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| 기술 | ER 콜릿 척 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 콜릿 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | CAT 50 |
| 툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
| ER 클램핑 크기 | ER 25 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 101,6 mm / 4.0" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| 중량 [kg] | 1.01 |
| 냉각수 방수 | 예 |
Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D
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
Coolant supply according to ASME B5.50
Bores for form AF are sealed for transport
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request