TENDO P CAT 50 Ø5/8"x4"
Hydraulic expansion toolholder
ID 1447953
TENDO P CAT 50 Ø5/8"x4", Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: CAT 50
- Clamping diameter: 5/8"
- Projecting length: 101.6 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 185 Nm
Technical details
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Platinum |
| 툴홀더 인터페이스 | CAT 50 |
| 툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
| 클램핑 지름 D1 | 5/8" |
| D2 [mm] | 38.05 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 31.8 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 185.0 |
| 중량 [kg] | 3.5 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
표준으로 사용 가능한 데이터 전송 보어 홀
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공