arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 32 P SK 50x130 Illustration similar

ER 32 P SK 50x130

ER Precision collet chuck

ID 1474218

ER 32 P SK 50x130, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: SK 50
  • Projecting length: 130 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface SK 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER clamping size ER 32
Min. clamping diameter D1 [mm] 2.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
Projecting length L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 110.9
G M24x1.5
Weight [kg] 3.9
Coolant-proof yes

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar