TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120
Hydraulic expansion toolholder
ID 1480918
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Slim 4ax
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 120 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 330 Nm
Technical details
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Slim 4ax |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 98.0 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 330.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
CAD data
Výkresy dle DIN SPEC 69874 jsou k dispozici na adrese schunk.com; pro více informací kontaktujte prosím cad.cax.daten@de.schunk.com