TENDO Silver CAT 50 Ø1/2"x81
ID 1593814
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Silver
- Attacco portautensile: CAT 50
- Diametro di serraggio: 1/2"
- Lunghezza di proiezione: 81 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 95 Nm
Technical details
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Silver |
| Interface do porta-ferramentas | CAT 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | ASME B5.50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 44.45 |
| D6 [mm] | 27.7 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 81 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 31.5 |
| L5 [mm] | 61.95 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 95.0 |
| Peso [kg] | 3.1 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para chips de dados disponíveis como padrão
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta