arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL HSK-A 100 Ø18x100 Podobne ako na obrázku

WEL HSK-A 100 Ø18x100

WELDON upínače pre stopkové frézy

ID 23000748

WEL HSK-A 100 Ø18x100, Upínače nástrojov
  • WELDON upínače pre stopkové frézy
  • Konštrukčný rad: WELDON
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
  • Upínací priemer: 18 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej skrutky WELDON
Technológia WELDON upínače pre stopkové frézy
Konštrukčný rad WELDON
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 100
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 18 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 37.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 71.0
G1 M14
Hmotnosť [kg] 3.03
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie