WEL JIS-BT 50 Ø32x105
WELDON end mill holders
Identifikačné číslo 23001303
WEL JIS-BT 50 Ø32x105, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: JIS-BT 50
- Clamping diameter: 32 mm
- Projecting length: 105 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
|---|---|
| Konštrukčný rad | WELDON |
| Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 50 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Upínací priemer D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 72.0 |
| D6 [mm] | 55.5 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 105 mm / 4.1" |
| L2 [mm] | 64.0 |
| L4 [mm] | 67.0 |
| G1 | M20x2 |
| Hmotnosť [kg] | 5.31 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie