arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL CF SK 50 Ø10x63 Illustration similar

WEL CF SK 50 Ø10x63

WELDON end mill holders

ID 23002200

WEL CF SK 50 Ø10x63, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: SK 50
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 63 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw and two M3 screws for closing the Cool Flow option (if required)
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas SK 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 41.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 33.9
G1 M10
Peso [kg] 3.0
Variante Cool Flow sí
Longitud estándar sí

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON y dos tornillos M3 para cerrar la opción Cool Flow (si es necesario)

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta