ER 32 HSK-A 100x200
ER collet chucks
ID 23005043
ER 32 HSK-A 100x200, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Projecting length: 200 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | ER Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| ER Spanngröße | ER 32 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 2.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 200 mm / 7.9" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 171.0 |
| G | M24x1.5 |
| Gewicht [kg] | 4.01 |
| Kühlmitteldicht | ja |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능