arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MPG-plus

MPG-plus

Chwytak do małych komponentów
Dwupalcowy chwytak równoległy z płynnymi prowadnicami rolkowymi szczęk bazowych

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Prowadnica liniowa
    w celu umożliwienia precyzyjnego chwytania dzięki bezluzowej prowadnicy szczęki bazowej
  • Szczęki bazowe osadzone w podwójnych łożyskach kulkowych
    zapewniających niski poziom tarcia i płynną pracę
  • Zoptymalizowane obciążenie nominalne
    odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
  • Koncepcja napędu z użyciem owalnego tłoka
    w celu osiągnięcia maksymalnych wartości siły uchwytu
  • Monitorowanie za pomocą elektronicznych wyłączników magnetycznych
    w celu osiągnięcia maksymalnej niezawodności procesu
  • Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w czterech kierunkach
    umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
  • Zasilanie powietrzem przez przyłącze bezpośrednie lub przyłącza śrubowe bez użycia przewodów giętkich
    do elastycznego zasilania ciśnieniem wszystkich systemów zautomatyzowanych
  • Kompaktowe wymiary
    w celu zminimalizowania konturów kolizyjnych podczas przemieszczania i transportu
  • NOWOŚĆ: smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    to rozwiązanie umożliwiające łatwe wejście do technologii medycznej, automatyki laboratoryjnej oraz przemysłów farmaceutycznego i spożywczego

Opcje i informacje specjalne

  • Wersja z utrzymywaniem siły chwytania AS / IS
    Wersja z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania zapewnia minimalną siłę uchwytu nawet w przypadku spadku ciśnienia. W wersji AS/S działa jako siła zamykająca, a w wersji IS jako siła otwierająca.
  • Opcjonalne płyty adaptera
    umożliwia montaż czołowy chwytaka
  • Wersja precyzyjna P
    w celu zapewnienia najwyższej dokładności
  • Wersja FPS do elastycznego czujnika położenia
    Wersja ta została opracowana do użytku z elastycznym czujnikiem położenia FPS. Umożliwia monitorowanie wielu położeń chwytaka
  • wersja z pokrywą ochronną HUE
    Pełne zabezpieczenie chwytaka przed wpływem czynników zewnętrznych
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.