arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WHI HSK-A 63 Ø6x80 Abbildung ähnlich

WHI HSK-A 63 Ø6x80

Whistle-Notch-Aufnahmen

Identyfikator 23000288

WHI HSK-A 63 Ø6x80, Werkzeughalter
  • Whistle-Notch-Aufnahmen
  • Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Auskraglänge: 80 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Technologie Whistle-Notch-Aufnahmen
Baureihe Whistle-Notch-Aufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 54.0
G M5
G1 M6
Gewicht [kg] 0.88
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich