TENDO Zero CAT 50 Ø5/8"x4"
ID 0204654Z
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Zero
- Toolholder interface: CAT 50
- Clamping diameter: 5/8"
- Projecting length: 101.6 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x DRun-out accuracy of 0 microns, adjustable
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 185 Nm
Technical details
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Zero |
| Interface de porte-outils | CAT 50 |
| Porte-outil standard | ASME B5.50 |
| Diamètre de serrage D1 | 5/8" |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 50.25 |
| D4 [mm] | 69.9 |
| D6 [mm] | 33.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.5 |
| L5 [mm] | 60.5 |
| L6 [mm] | 82.55 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 185.0 |
| Poids [kg] | 2.7 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Version courte et mince
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de concentricité de 0 micron ajustable
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Clé à douille hexalobée pour TENDO zero incluse, sans clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande