ROTA NCK plus
Zasilany 3-szczękowy uchwyt z otworem przelotowym
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
Uniwersalny 3-szczękowy zasilany uchwyt zapewniający wyjątkowy stosunek ceny do wydajności, w pełni kompatybilny z urządzeniami Kitagawa serii B200
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Złącze w 100% kompatybilne z uchwytami tokarskimi Kitagawa serii B200
Można szybko wymieniać istniejące uchwyty Kitagawa - Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Szczęki bazowe z drobnym ząbkowaniem 1,5 mm x 60° i 1/16" x 90° w standardzie
Bardzo elastyczny zakres szczęk nasadowych - Możliwość demontażu i wyjęcia zintegrowanej z uchwytem surowej nakrętki ciągnącej
Toczenie gwintów tulei wysuwanej lub wymiana wytoczonej tulei centrującej - Modułowy system tulei centrujących
Optymalne dopasowanie do nowych zadań mocowania dzięki wymiennym tulejom centrycznym - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Zasilany uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym ROTA NCK plus firmy SCHUNK to rozwiązanie do codziennych zastosowań w tokarkach CNC dostępne w przystępnej cenie. Uchwyt ten wyróżnia się wysoką siłą mocowania oraz najwyższym poziomem precyzji podczas pracy pod dużym obciążeniem.
- ROTA NCK jest w 100% kompatybilny z uchwytami Kitagawa B200. Umożliwia to wymianę istniejącego uchwytu tokarskiego w jak najkrótszym czasie.