ROTA FSW A15
System szybkiej zmiany uchwytu
Identyfikator 1455800
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Standardowy system szybkiej wymiany uchwytu
Informacje o wycofaniu:
Informacje o wycofaniu:
- Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
- Szybka zmiana uchwytu
- Strona uchwytu: ISO 702-1 Nr. 15
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 15
- Maks. siła uruchamiająca: 140 kN
- Maks. moment uruchamiania: 200 Nm
- Maks. prędkość obrotowa: 3500 1/min
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 15 |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 3500.0 |
| Maks. siła uruchamiająca [kN] | 140.0 |
| Maks. moment uruchamiania [Nm] | 200.0 |