arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GSM-P 64-IS-E-090 Ilustracja analogiczna

GSM-P 64-IS-E-090

Moduł chwytająco-obrotowy z chwytakiem równoległym

Identyfikator 304662

Moduł chwytająco-obrotowy z chwytakiem równoległym GSM-P, Rozmiar: 64, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: IS, Amortyzowanie położenia skrajnego: Elastomer

  • Skok na szczękę: 10 mm
  • Kąt obrotu: 90 °
  • Siła otwierająca: 147 N
  • Regulacja pozycji końcowej: 90 °
  • Moment obrotowy: 2.7 Nm
Skok na szczękę [mm] 10.0
Siła otwierająca [N] 147.0
Min. siła sprężyny [N] 33.0
Moment obrotowy [Nm] 2.7
Kąt obrotu [°] 90
Regulacja pozycji końcowej [°] 90.0
Tłumienie obrotu Elastomer
Zalecana masa detalu [kg] 0.61
Pobór powietrza przy chwytaniu [cm³] 15.81
Pobór powietrza do obrotu [cm³] 51.0
Masa [kg] 1.51
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Min. ciśnienie robocze do chwytu [bar] 4.0
Min. ciśnienie robocze do obrotu [bar] 3.0
Czas zamykania [s] 0.02
Czas otwierania [s] 0.01
Czas obrotu z przymocowanym średnim obciążeniem** [s] 0.14
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 64.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.24
Maks. dopuszczalna bezwładność zestawu [kgmm²] 91.0
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność chwytu [mm] 0.02
Powtarzalność obrotu [°] 0.1
Długość X [mm] 64.0
Szerokość Y [mm] 73.5
Wysokość Z [mm] 152.0
Moment Mx maks. [Nm] 3.5
Moment My maks. [Nm] 6.0
Moment Mz maks. [Nm] 9.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 250.0
*Czas obrotu z średnim obciążeniem równoważnym połowie projektowego maksymalnego dopuszczalnego momentu bezwładności. Można uruchomić bez dławienia ruchu obrotowego.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Czasy zamykania, otwierania i obracania
Czasy zamykania i otwierania to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Czasy obrotu to same czasy ruchu części obrotowej. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Obciążenie w położeniu środkowym
ma odzwierciedlać typowe obciążenie. Określony jako połowa wartości maksymalnego możliwego momentu bezwładności masy, która może być obracana bez ograniczania, odbijania i uderzania, z wyśrodkowanym obciążeniem i pionową osią obrotu.

Zasada działania
Połączony napęd obrotowy i tłokowy

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, śruby do mocowania bocznego, stalowe kulki do regulacji kąta obrotu, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją włączenia.

Utrzymanie siły chwytania
możliwe dzięki użyciu wersji z mechanicznym utrzymywaniem siły chwytania lub zaworu utrzymującego ciśnienie SDV-P