arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SWO-P186-K Ilustracja analogiczna

SWO-P186-K

Moduł przepustu cieczy

Identyfikator 9939024

Moduł przepustu cieczy SWO-F, Rozmiar: P186, Uchwyt szybkowymienny, Strona urządzenia głównego

  • Liczba przepustów cieczy: 6
Pasuje do Uchwyt szybkowymienny
Schemat połączenia śrubowego J
Typ przełożenia Pneumatyka
Masa [kg] 0.14
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Liczba przepustów cieczy 6.0
Złącze G1/8"
Rodzaj medium Powietrze, próżnia
Objętościowe natężenie przepływu KV [m³/h] 0.55
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Przyłącze wyjściowe promienisty
Specjalne właściwości SWO-P186-K i SWO-P186A-K są każdorazowo kompatybilne z SWO-P186-A i SWO-P186A-A.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.