SWO-V34-K
Moduł przepustu cieczy
Identyfikator 9937335
Moduł przepustu cieczy SWO-F, Rozmiar: V34, Uchwyt szybkowymienny, Strona urządzenia głównego
- Liczba przepustów cieczy: 1
Szczegóły techniczne
| 适用于 | 快换机器人侧 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | J |
| 传输类型 | 真空 |
| 重量 [kg] | 0.21 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 流体通路数量 | 1.0 |
| 连接 | G3/4" |
| 介质类型 | 真空 |
| 流量 KV [m³/h] | 6.85 |
| 插座连接 | 径向 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。