CC ER 16 Ø11/32"
Tuleje ER
Identyfikator 1403954
CC ER 16 Ø11/32", Tuleje ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Do średnicy mocowania: Ø11/32"
- Średnica: 11/32"
- Długość L1: 27.5 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm
Szczegóły techniczne
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Do | ER 16 |
Do średnicy mocowania | Ø11/32" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Ciężar [kg] | 0.019 |
Standard tulei ER DIN ISO 15488-B