arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Zasilanie pneumatyczne naszych rozwiązań zawsze zapewnia wystarczającą ilość powietrza i moc w przypadku wielu różnych zastosowań. Nasze chwytaki pneumatyczne zawsze idealnie sprawdzają się w zastosowaniach, do których zostały zaprojektowane.

Chwytaki pneumatyczne firmy SCHUNK podzielone są na trzy kategorie:

  • PREMIUM: wszechstronne specjalistyczne rozwiązania idealnie sprawdzające się w każdym zastosowaniu
  • ECONOMY: efektywność ekonomiczna w połączeniu z jakością firmy SCHUNK
  • TECH: specjalistyczne rozwiązania procesowe, które sprostają każdemu wyzwaniu

Moc chwytaków pneumatycznych

  • Sprawdzone rozwiązania
  • Długi okres trwałości użytkowej
  • Uniwersalność
  • Wysoka jakość

Segment rozwiązań SCHUNK Premium

Idealny chwytak do każdego zastosowania

Segment premium produktów SCHUNK obejmuje 12 różnych chwytaków najwyższej jakości dostępnych z szeroką gamą wariantów i opcji. Oferujemy nie tylko wytrzymałe chwytaki o najlepszych charakterystykach w branży, lecz także zapewniamy więcej bezobsługowych cykli chwytania oraz maksymalny okres trwałości użytkowej. Wskazówka: Wyposaż swe chwytaki pneumatyczne w nasze precyzyjne czujniki do monitorowania różnych danych lub kontroli skoku.

Moc chwytaków SCHUNK Premium:

  • Najlepsze dane na temat wydajności
  • Maksymalny okres trwałości użytkowej
  • Gwarancja do 36 miesięcy
  • Szeroka gama wariantów i akcesoriów
Chwytak promieniowy ICON
Chwytak równoległy ICON
Chwytak centryczny ICON

Krótka charakterystyka chwytaków z segmentu Premium

Chwytak równoległy ICON z segmentu Premium

Chwytaki kątowe/promieniowe:

Niewielkie elementy: SWG
Uniwersalność: PWG-plus , PRG

Chwytaki równoległe:

Niewielkie elementy: MPG-plus , KGG
Uniwersalność: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Długi skok: PLG , PHL

Chwytaki centryczne:

Niewielkie elementy: MPZ
Uniwersalność: PZN-plus
Długi skok: PZH-plus

Nowość wśród chwytaków z segmentu SCHUNK Premium: PGL-plus-P

Rozwiązaniem dla tych, którzy szukają mocnego, ale wszechstronnego chwytaka, jest nowy PGL-plus-P. Uniwersalny chwytak pneumatyczny oferuje niezwykle wydajny pakiet skoku, siły i łączności, dzięki czemu doskonale nadaje się do zadań manipulacyjnych, w których wymagana jest elastyczność.

Najważniejsze informacje:

  • Certyfikowane, niezawodne utrzymywanie siły chwytania, GripGuard
  • Zintegrowany system czujników
  • Długi skok szczęki zapewnia elastyczność przy obsłudze detali
  • Stopień ochrony IP 64 umożliwia eksploatację w zanieczyszczonych środowiskach

Masz pytania dotyczące wyboru odpowiedniego chwytaka?

Zadzwoń do nas, a my chętnie Ci pomożemy.

+49-7133-103-2929

Segment rozwiązań SCHUNK Tech

Idealne rozwiązanie, które sprosta każdemu wyzwaniu

Im bardziej wymagająca aplikacja, tym dokładniejsze musi być działanie chwytaka pneumatycznego, aby sprostać nawet najtrudniejszemu zadaniu. Segment produktów SCHUNK Tech obejmuje całą gamę specjalistycznych rozwiązań, takich jak np. chwytaki specjalnie opracowane do obsługi pierścieni O-ring, kół zębatych lub felg.

Moc chwytaków SCHUNK Tech:

  • Specjalistyczne rozwiązania procesowe
  • Maksymalny okres trwałości użytkowej
  • Najlepsze dane na temat wydajności

Chwytak równoległy ICON Tech

Chwytaki kątowe/promieniowe:

Niewielkie elementy: GAP
Uniwersalność: DRG

Chwytaki równoległe:

Niewielkie elementy: GAP , KTG
Uniwersalność: DPG-plus , PGB
Długi skok: SPG , PSH

Chwytaki centryczne:

Niewielkie elementy: LOG , ORG
Uniwersalność: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Chwytak ze złączem trzonkowym

Segment rozwiązań SCHUNK Economy

Wydajne chwytanie

Podczas projektowania produktów z segmentu SCHUNK Economy kładziemy nacisk nie tylko na ich wydajność, lecz także na efektywność ekonomiczną: nasi klienci otrzymują prawdziwą jakość firmy SCHUNK na bardzo atrakcyjnych warunkach. Zoptymalizowany pod kątem wszystkich standardowych zastosowań w czystych środowiskach. Chwytaki posiadają podstawowe właściwości, dzięki czemu zapewniają efektywne wykorzystanie podczas pracy.

Moc chwytaków SCHUNK Economy:

  • Sprawdzona jakość SCHUNK na atrakcyjnych warunkach
  • Ukierunkowana wydajność
  • Maksymalna efektywność ekonomiczna

Chwytak równoległy ICON Economy

Chwytaki kątowe/promieniowe:

Niewielkie elementy: SGW , SGB

Chwytaki równoległe:

Niewielkie elementy: MPC
Uniwersalność: JGP-P , PGF
Długi skok: PFH-mini

Chwytaki centryczne:

Uniwersalność: JGZ

Teraz z funkcją swobodnego pozycjonowania pneumatycznego

Zdjęcie zastosowania technologii – PPD

Jednostka pozycjonująca PPD firmy SCHUNK umożliwia teraz użytkownikom swobodne pozycjonowanie za pomocą chwytaków pneumatycznych. Wszystko to odbywa się przy użyciu bardzo prostej konfiguracji, obejmującej chwytak, czujnik i jednostkę pozycjonującą, a także dzięki łatwemu uruchomieniu za pomocą prefabrykowanym blokom funkcyjnym PLC. Jest to optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania chwytaka wymagającego elastyczności, na przykład w robotach, które przemieszczają elementy o różnych rozmiarach lub w bliskiej odległości od siebie.

  • Swobodne pozycjonowanie chwytaków pneumatycznych
    Wstępne ustawianie palców chwytaka w celu uniknięcia kolizji lub optymalizacji czasu cyklu.
  • Regulacja siły chwytania poprzez regulację ciśnienia wyjściowego
    Chwytanie detali o różnej czułości
  • Regulacja prędkości szczęki chwytaka
    Do delikatnego chwytania detali dzięki redukcji impulsu chwytania

Do PPD