arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO P SK 50 Ø32x103.2 Podobné zobrazení

TENDO P SK 50 Ø32x103.2

Hydraulický upínač nástrojů

ID 204247

TENDO P SK 50 Ø32x103.2, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Platinum
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
  • Uchopovací průměr: 32 mm
  • Projekční délka: 103.2 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 650 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO Platinum
Toolholder interface SK 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Clamping diameter D1 32 mm
D2 [mm] 64.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 60.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 103,2 mm / 4.1"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 62.5
L5 [mm] 84.1
G M16x1
Min. torque [Nm] 650.0
Weight [kg] 4.4
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
Short, slim design

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed with set-screws as transport safety

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
TENDO Platinum with Cool Flow available on request