TENDO RLA HSK-C 40 Ø6x60
Identyfikator 205951
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO RLA
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-C 40
- Średnica mocowania: 6 mm
- Przewidywana długość: 60 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 16 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO RLA |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-C 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 35.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 16.0 |
| Masa [kg] | 0.4 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do ręcznej wymiany oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do promieniowej regulacji długości gwarantującej dokładność nastawy wstępnej narzędzia co do mikrona
Zakres dostawy
Z kluczem sześciokątnym do TENDO RLA, bez klucza uruchamiającego
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie