GZB-S Ø32 Ø1/4" KD
Tuleje pośrednie, szczelne
Identyfikator 224445
GZB-S Ø32 Ø1/4" KD, Tuleje pośrednie, szczelne
- Bez chłodzenia peryferyjnego
- Średnica mocowania: 1/4"
- Średnica zewn.: 32 mm
- Długość: 60.5 mm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Tuleje pośrednie, szczelne |
|---|---|
| Seria | GZB-S KD |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 32 KD |
| Średnica mocowania D1 | 1/4" |
| Średnica zewnętrzna D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 60,5 mm / 2.4" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.3 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie