SSH-A SW6-128
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8705452
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz do zmiany szczęk
- Zapewnia szybką wymianę szczęk w mocowanych uchwytach tokarskich z systemem szybkiej wymiany szczęk
- Z mechanizmem bezpieczeństwa
- Nadaje się do: ROTA THW3 200-52, 225-66, 265-81, 315-104, 400-128; ROTA NCX 165-53
- Rozmiar klucza płaskiego: 6
- Długość: 128 mm
- Ciężar: 0.12 kg
Szczegóły techniczne
Sześciokąt | 6 |
---|---|
Długość [mm] | 128 |
Ciężar [kg] | 0.12 |