SSH-MR Ø81-165
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1301753
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz montażowy
- Umożliwia montaż uchwytów tokarskich na tokarce
- Konstrukcja rurowa z dwoma występami uruchamiającymi
- Nadaje się do: ROTA NCE 260-81
- Otwór przelotowy: 81 mm
- Długość: 165 mm
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 165 |
---|---|
Pasuje do otworów przelotowych [mm] | 81 |
Ciężar [kg] | 1.5 |