FF-T2 Z115-A4
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 806006
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z115
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 4
- Koło podziałowe uchwytu: 92 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 82.6 mm
- Wysokość: 18 mm
- Otwór przelotowy: 30 mm
- Masa: 0.9 kg
Szczegóły techniczne
| チャック側面 | Z115 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-1 Nr. 4 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 92.0 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 82.6 |
| 高さ [mm] | 18.0 |
| 貫通穴 [mm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
納品内容
取付板、取付ねじ