arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-57-3 Vergelijkbare illustratie

PEB 50-57-3

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1315228

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • 3-weg poolbock
Technische gegevens
  • Afmetingen: 170,3 x 50 x 57 mm
  • Poolveld: 3-weg (1 x 3)
  • Poolschroefdraad: M8
  • Gewicht: 3.8 kg
Lengte [mm] 170.0
Breedte [mm] 50.0
Hoogte [mm] 57.0
Gewicht [kg] 3.8

Levering
Poolblok, bevestigingsschroeven