SCDR 81x81x12
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1500119
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Rama uszczelniająca
- Nadaje się do przyssawek o powierzchni ssania 80 x 80 mm
- Wymiary: 81 x 81 x 12 mm
- Masa: 0.01 kg
Szczegóły techniczne
| Długość [mm] | 81.0 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 81.0 |
| Wysokość [mm] | 12.0 |
| Masa [kg] | 0.01 |
Zakres dostawy
Rama uszczelniająca