arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Treść dostępna wkrótce

Pasja do technologii. Solidarność dzięki przekonaniu.

Technologie przyszłości – stworzone przez ludzi
Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie systemów mocowania narzędzi i detali, technologii chwytania i automatyzacji oraz opracowujemy innowacyjne rozwiązania z myślą Produkcji 4.0. Wśród czynników stojących za tym sukcesem wyróżnia się jeden: wspaniały zespół liczący ponad 3700 osób.

Co nas definiuje

Naszą siłą jest pasja do technologii.

Naszą pasją jest wszystko, co ma związek z technologią. Fascynuje nas sposób, w jaki technologia zmieni świat jutra. Na tej podstawie opracowujemy rozwiązania na dziś i na jutro.

Nie uważamy wysokiej jakości za coś oczywistego.

Produkty SCHUNK są synonimem jakości. Nasze produkty powstają w oparciu o całą wiedzę i doświadczenie, które gromadzimy od pokoleń. Naszym celem jest, aby każdego dnia stawać się trochę lepszym zespołem.

Nasze DNA

Jakość wynika z przeżywanych wartości

  • Duch pionierstwa
    Wszystko zaczęło się w 1945 roku od wizji i używanej tokarki. Tyle potrzebował Friedrich Schunk, aby opracować rozwiązania do realizacji praktycznie każdego zadania mechanicznego. Tego pionierskiego ducha trzymamy się do dziś. Kochamy zadania, dzięki którym możemy się rozwijać.

  • Uznanie
    Pracujemy na maszynach. Ale przede wszystkim: pracujemy z ludźmi. Dzięki naszej przyjaznej i pełnej szacunku mentalności zakładającej działanie „ramię w ramię” pomagamy sobie nawzajem i naprawdę cenimy nasze działania, pracę i wpływ, jaki wywieramy. W ten sposób każdy może wykorzystać swoje mocne strony.

  • Jakość
    Jakość jest naszym najwyższym priorytetem. Nasze produkty są zwykle używane przez dziesięciolecia. Za tym wysokim standardem jakości kryje się duże doświadczenie i wiedza specjalistyczna, a także pewna ambicja konkurencyjna.

  • Niezawodność
    Produkty techniczne są tak niezawodne, jak ludzie, którzy je wytwarzają, sprzedają i konserwują. Jesteśmy zaangażowani, sumienni i dotrzymujemy słowa.

  • Kultura troski
    Kiedy nam zależy, zależy nam naprawdę. Nasz wysoki poziom osobistego zaangażowania inspiruje klientów do osiągania ich celów. Jesteśmy usatysfakcjonowani dopiero wtedy, gdy znajdziemy przekonujące rozwiązanie dla danego zadania.

  • Przejrzystość
    Mając na uwadze bieżący i długoterminowy rozwój, współpracujemy nad opracowaniem koncepcji i znalezieniem odpowiedzi na złożone pytania przyszłości, realizując wybrane interesujące nas obszary oraz te, w których chcemy się dalej rozwijać.

Dołącz do zespołu SCHUNK

Wyposażamy systemy robotyczne i zakłady produkcyjne w komponenty high-tech – na całym świecie i w praktycznie każdej branży istotnej dla przyszłości. Mocujemy detale o wadze 700 kilogramów do turbin wiatrowych i transportujemy bardzo delikatne materiały, takie jak ciasteczka maślane, z linii montażowych na linie pakujące. Działając w ten sposób, jesteśmy wysoce profesjonalni, a jednocześnie przystępni.

Nasz sekret sukcesu: współpracujemy, jesteśmy zaangażowani i okazujemy szacunek. Pracujemy ramię w ramię, wspierając się wzajemnie i wspólnie poszukując innowacyjnych rozwiązań dla trudnych zadań technologicznych.

Oferujemy swobodę prawdziwej inicjatywy. Wyrażamy uznanie i promujemy współpracę w celu realizacji obiecujących pomysłów. Kolejki są krótkie, a drzwi – zawsze otwarte. Oferujemy oczywiście nowoczesne i bezpieczne środowisko pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz elastyczne godziny pracy.

Praca w firmie technologicznej o tak ludzkim podejściu może wydawać się zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa – ale nie wahaj się nas poznać i przekonać się samemu. Pracujmy ramię w ramię na rzecz lepszego jutra.

Z czego jesteśmy bardzo dumni

Za cyfryzację obrabiarek

Za innowacyjną technologię chwytania

Za funkcjonalne i zrównoważone projektowanie

Za inspirowaną bionicznie technologię chwytania

Za inteligentne projektowanie kobotów

Za koncepcje szkoleń specjalnych

Pracujemy ramię w ramię na rzecz lepszej przyszłości.

Spotkanie pracowników SCHUNK

Świetna okazja, żeby się poznać

Treść dostępna wkrótce

Już wkrótce odbędą się nasze Targi Kariery i Edukacji

Bierzemy udział w wielu targach i wydarzeniach w kraju oraz za granicą – gdzie duch SCHUNK jest niemal wyczuwalny. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować lub umówić się wcześniej na rozmowę. Podczas tych wydarzeń masz także okazję przekonać się bezpośrednio, jak fascynujące są nasze produkty. Chętnie pokażemy Ci świat SCHUNK i dowiemy się więcej o Tobie.

Przejdź do podsumowania

Dla naszych klientów. I naszych pracowników.

Pracownicy SCHUNK podczas przerwy