GBN-P 125-40-25
プルダウンジョー
Identyfikator 430147
トップジョー、標準
特長:
特長:
- 高精度引き込みジョー
- インターフェース1: W-125-1
- 寸法: 125 x 40 x 25 mm
- 重量: 0.9 kg
Szczegóły techniczne
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 25.0 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ