arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 64

KSH3-LH 64

Hydraulic 2-jaw clamping force blocks

ID 1463154

Hydraulic clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 4.5 kN
  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 10 - 120 bar
  • Oil consumption per double stroke: 10 cm³
  • Closing/opening time: 0.5 s
  • Weight: 1.5 kg
片側ストローク [mm] 4.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 4.5
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 120.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 10.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 10.0
閉 / 開時間 [s] 0.5
重量 [kg] 1.5

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。