arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSF3-LH 200

KSF3-LH 200

Sprężynowe dwuszczękowe bloki mocujące

Identyfikator 1514332

Standardowy sprężynowy blok mocujący

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Mocowanie centryczne
  • Długi skok
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Zakres siły mocującej: 12 - 17 kN
  • Zakres siły mocującej wspomaganej przez turbo: 31 - 36 kN
  • Skok na szczękę: 10 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 200 mm
  • Powtarzalność: 0.02 mm
  • Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
  • Maks. ciśnienie turbo: 6 bar
  • Zużycie powietrza na skok: 2550 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 1.2 s
  • Masa: 24 kg
Skok na szczękę [mm] 10.0
Min. siła mocowania [kN] 12.0
Maks. siła mocowania [kN] 17.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.02
Maks. wysokość szczęki [mm] 200.0
Odległość H [mm] 30.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 2550.0
czas zamykania/otwierania [s] 1.2
Masa [kg] 24.0

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku mocującego, zaślepki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Zakres siły mocującej
Siła mocująca zależy od skoku, który zależy od naprężenia sprężyny. Maks. siłę mocującą osiąga się w stanie „otwarty”, min. siłę mocującą w stanie „zamknięty”.

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)