arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3-F 200-PM

KSF3-F 200-PM

弹簧型二爪虎钳

ID 1514338

标准弹簧力夹具

产品特性:
  • 双爪夹具
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 200 x 200 x 90,2 mm
  • 夹持力范围: 26 - 35 kN
  • 单指行程: 8 mm
  • 最大卡爪高度: 100 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 打开压力: 6 - 9 bar
  • 每个行程的耗气量: 2550 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.2 s
  • 重量: 24 kg
单指行程 [mm] 8.0
最小夹持力 [kN] 26.0
最大夹持力* [kN] 35.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 100.0
距离 H [mm] 30.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 2550.0
闭合/张开时间 [s] 1.2
重量 [kg] 24.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Spannkraftbereich
Die Spannkraft ist aufgrund der Federspannung abhängig vom Hub. Max. Spannkraft wird im Zustand „geöffnet“, min. Spannkraft im Zustand „geschlossen“ erreicht.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)