SGAB-F 125-B
Standardowe szczęki tokarskie
Identyfikator 1522411
SGAB-F 125-B, Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:Narzędzia:
Cechy produktu:Narzędzia:
Szczegóły techniczne
| Product group | Standard chuck jaws |
|---|---|
| Interface | RÖHM, ATORN |
| Chuck jaw type | fixed |
| Width B [mm] | 125.0 |
| Height H1 [mm] | 39.8 |
| Height H2 [mm] | 22.0 |
| Length L [mm] | 94.0 |
| Hole spacing b [mm] | 88.0 |
| Hole spacing c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 2.5 |