arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

어댑터 죠

기계 바이스용

SCHUNK 어댑터 죠는 유연성을 극대화합니다. SCHUNK의 다양한 상부 죠 포트폴리오는 타 기계 바이스와 호환성을 보장합니다. 이는 시장에서 가장 광범위하고 매력적인 표준 포트폴리오를 ALLMATIC, ATORN, GARANT, Kesel, RÖHM 및 ROEMHELD의 바이스와 함께 사용할 수 있다는 사실을 의미합니다.

전달 장치에는 이동식 또는 고정식 어댑터 죠가 각각 포함되어 있습니다. 나사는 제품 구성외 별도 제품입니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 시장에서 가장 광범위한 표준 포트폴리오를 이용하게 될 경우, 훨씬 더 다양한 척 죠 버전 덕분에 응용 분야의 향상 및 클램핑 옵션에 접근할 수 있습니다.
  • 보다 유리한 상부 죠 포트폴리오 덕분으로 인한 신속한 원금 상환.
  • SCHUNK 부착 죠는 빠른 교체 기능을 제공하고 설정 프로세스를 최적화합니다.
  • Wszystkie filtry
    6 wyników
    Adapter jaw A

    Adapter jaw A

    System jaws with adapter function for using the entire top jaw portfolio from SCHUNK and GRESSEL. Suitable for the following machine vises: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125, and Kesel NCA 125.
    Pokaż serię
    Adapter jaw B

    Adapter jaw B

    System jaws with adapter function for using the entire top jaw portfolio from SCHUNK and GRESSEL. Suitable for the following machine vises: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
    Pokaż serię
    Adapter jaw C

    Adapter jaw C

    System jaws with adapter function for using the entire top jaw portfolio from SCHUNK and GRESSEL. Suitable for the following machine vises: ROEMHELD HILMA KNC 125.
    Pokaż serię