Stufenaufsatzbacken
Harte Stufenaufsatzbacken
Einsatzgehärtete Stufenbacken aus Stahl 16MnCr5 sind universell einsetzbar für Außen-, Innen- und Stangenspannung. Die Pflastersteinverzahnung bietet eine Aufspannung mit reduzierten Spannmarken und ist somit eine schonende Spannlösung für Ihr Rohmaterial.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei der Aufsatzbacke SHB/4 und SP-HB-M/4 umfasst die Liefereinheit 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
Die Liefereinheit umfasst 1 Satz = 3 Stück. Bei der Aufsatzbacke SHB/4 und SP-HB-M/4 umfasst die Liefereinheit 1 Satz = 4 Stück für ein 4-Backenfutter.
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Possibilités d'utilisation universelles
Convient pour le serrage extérieur, le serrage intérieur et le serrage de barres - Diverses possibilités d'application
Les différents niveaux de serrage offrent de nombreuses possibilités d'application, ce qui permet de réaliser une large gamme de solutions de serrage. - Serrage en douceur
Les mors du pavé de serrage ne pénètrent que légèrement dans la pièce à usiner