arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SBM-ST 210 Ilustracja analogiczna

SBM-ST 210

Ząbkowane pręty wykonane ze stali

ID 112180

SBM-ST 210, Ząbkowane pręty wykonane ze stali

Cechy produktu:
  • Zazębienie: 1/16" x 90°
  • Szerokość rowka: 21 mm
  • Jednostka dostawy: 1 element
Narzędzia:
  • Odkryj inne pręty ząbkowane o różnej wysokości i szerokości, dostępne w wersji aluminiowej lub stalowej. Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Grupa produktów Ząbkowane pręty wykonane ze stali
Zazębienie 1/16" x 90°
Szerokość szczeliny N [mm] 21.0
Szerokość B [mm] 50.0
Wysokość H [mm] 60.0
Długość L [mm] 420.0
Materiał Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania
m/detal [kg] 9.4