arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCR-A 315 Z220-SV90°

ROTA NCR-A 315 Z220-SV90°

シールド 6 ジョー旋盤用パワーチャック

ID 1339987

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 6-ジョー 補整チャック
  • 密閉設計
  • 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 14H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 振り子補償: ± 2 mm
  • 最大把持力: 80 kN
  • 最大作動力: 40 kN
  • 最大回転速度: 2500 1/min
  • 重量: 55 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2500.0
Max. opspankracht [kN] 80.0
Max. bedieningskracht [kN] 40.0
Slag/klauw [mm] 8.0
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Slingercompensatie [mm] ± 2
Traagheidskoppel [kgm²] 0.71
Gewicht [kg] 55.0

納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書

クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。