ROTA-S plus 2.0 200-52 D6-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819172
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. draaisnelheid: 4800 1/min
- Gewicht: 20.6 kg
Technische gegevens
| Tipo de fuso | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4800.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 100.0 |
| Máx. torque [Nm] | 120.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Altura H com flange [mm] | 106.3 |
| Peso [kg] | 20.6 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação