arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819053

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Tandsteek: 6 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 36.2 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4200.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 210.0
Slag/klauw [mm] 7.7
Tandsteek [mm] 6.0
Hoogte H met flens [mm] 117.0
Gewicht [kg] 36.2

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi