ROTA-S plus 400-102 C11-VP1
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
Identifikačné číslo 814342
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 11
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 12 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 230 kN
- 最大トルク: 280 Nm
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 110 kg
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | ISO 702-3 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 11 |
| Zazębienie | Zazębienie skośne |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 2200.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 230.0 |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 280.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 12.0 |
| Podziałka zazębienia [mm] | 8.5 |
| Masa [kg] | 110.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi