ROTA-S plus 630-252 D15-VP2
Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 814664
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 252 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-2 Nr. 15
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 15 mm
- Podziałka zazębienia: 8.5 mm
- Maks. siła mocowania: 270 kN
- Maks. moment obrotowy: 350 Nm
- Maks. prędkość obrotowa: 1000 1/min
- Masa: 256 kg
Szczegóły techniczne
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 15 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 270.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 350.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 15.0 |
| 齿距 [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 256.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册